Bosch Rexroth TS 2plus Transfer System의 공작물 팰릿에 설치된 ID 15 식별 시스템 Rexroth RFID 시스템으로 가야 할 곳을 파악하기

믿을 수 있고 안전한 정보 흐름

온라인 카탈로그

안전하고 믿을 수 있는 데이터 통신
Rexroth의 RFID 솔루션

RFID 시스템은 조립 라인의 상품에 수반되는 정보의 흐름을 보장합니다. 개체 관련 데이터를 통해 프로세스와 프로세스 단계를 표적화하여 제어하고, 분기된 유연한 조립 시스템에서 제품 변형을 생산 중 유형 또는 변형에 따라 공작물 팰릿을 내부 및 외부로 이송할 수 있습니다. 모든 프로세스 단계와 생산 데이터를 문서화하면, 오류 발생 시 추적 가능성도 높아집니다.

Rexroth의 모든 RFID 시스템은 읽기/쓰기 시스템이며 공통 필드 버스를 지원합니다. Rexroth 컨베이어 시스템과도 완벽하게 일치합니다.


Rexroth 컨베이어 시스템용으로 제작된 RFID 시스템

제품명이 TS 1 Transfer System인 Bosch Rexroth 컨베이어 시스템의 전체 모습

TS 1 Transfer System

중량 등급: 0~3kg. 공작물 팰릿 크기 80 x 80~160 x 160mm.

제품명이 TS 2plus Transfer System인 Bosch Rexroth 컨베이어 시스템의 전체 모습

TS 2 plus 이송 시스템

중량 등급: 0~240kg. 공작물 팰릿 크기 160 x 160~1,200 x 1,200mm.

Bosch Rexroth TS 5 Transfer System의 롤러 컨베이어

TS 5 이송 시스템

중량 등급: 0~400kg. 공작물 팰릿 크기 455 x 455~1,040 x 845mm.

Bosch Rexroth VarioFlow 컨베이어 시스템의 상세 모습

VarioFlow plus

제품과 공작물의 수평 및 수직 운반용 체인 컨베이어 시스템

제품 개요 RFID 시스템

TS 2plus 컨베이어 시스템에 설치된 ID 15 식별 시스템의 Bosch Rexroth RFID 태그

RFID 시스템 ID 200

ID 200 RFID 솔루션은 데이터를 중앙식 또는 분산식으로 모두 저장할 수 있습니다. 표준화된 주파수와 전송 프로토콜을 사용하여 상용 데이터 태그를 사용할 수 있습니다.

ID 200 RFID 솔루션은 데이터를 중앙식 또는 분산식으로 모두 저장할 수 있습니다. 표준화된 주파수와 전송 프로토콜을 사용하여 상용 데이터 태그를 사용할 수 있습니다. 또한, 모듈식이며 설치가 간편합니다.


주요 특징

  • 인터페이스 PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • 최대 메모리 용량: 2KB
  • 최대 읽기 거리: 35mm

주문 정보
주문 정보
TS 2plus 컨베이어 시스템에 설치된 ID 200 식별 시스템의 Bosch Rexroth RFID 태그

RFID 시스템 ID 15

Rexroth 식별 시스템 ID 15는 공작물 팰릿을 해당하는 워크스테이션에 표적화하여 제어할 수 있게 해줍니다.

초소형 크기의 ID 15는 작은 시스템 및 중앙 데이터 저장에 적합합니다. ID 15는 다른 비슷한 시스템과 달리 이송되는 공작물 또는 데이터 태그를 매우 안정적으로 식별하며, 최대 20m/min의 속도로 작동합니다.


주요 특징

  • 인터페이스 AS-i-Bus
  • 최대 메모리 용량: 15비트
  • 최대 읽기 거리: 20mm

주문 정보
주문 정보

지능형 생산에 대해 더 알아보기

오늘날 데이터는 효율적인 생산의 핵심 요소입니다. 그러나 데이터의 가치를 확보하려면 정확한 데이터를 확보하고 평가하며 투명하게 공개해야 합니다. 이를 실현하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

ACTIVE Cockpit으로 이동